Philips Ledinaire panel gen5

Kustannustehokas ja laadukas paneelivalaisin

Tuotteet

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
911401875285
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
911401875585
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
911401875685
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
911401875985
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW
911401876085
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW
911401876985

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) on kustannustehokas ja laadukas LED-valaisin. Uuden sukupolven Ledinaire-paneelivalaisimet ovat toimintavarmoja ja energiatehokkaita, ja ne takaavat miellyttävän valaistuksen yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-paneelia on saatavilla neljässä eri koossa: 600x600 mm, 620x620 mm, 300x1 200 mm ja 600x1 200 mm. Ledinaire-paneeleihin on myös saatavilla lisävarusteita, joiden avulla asennus eri kattoihin käy helposti.

Edut

  • Toimintavarma ja kustannustehokas paneelivalaisin

  • Laadukas ja helppokäyttöinen

Ominaisuudet

  • 3 400 lm / 3 600 lm / 4 100 lm: 50 000 tuntia (L80), 75 000 tuntia (L70)

  • 5 vuoden takuu

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Koulut
  • Julkiset rakennukset
  • Myymälät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Ledinaire panel gen5 fi_FI pdf 1.4 MB
Asennusohjeet
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Asennusohjeet
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 7.6 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 12.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-Ledinaire panel gen5
Useita resursseja - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Ledinaire panel gen5
Useita resursseja - Software Plugins