Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Keilakulma 90°, Diamond, Akrylaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta