Philips Ledinaire panel gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW
Tuotteen kuvaus
1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2×0,75 mm², Irralliset johtimet/johdot, TP(b) diffuser flammability class
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta