Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2×0,75 mm², Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta