Philips CoreLine Highbay Gen5

Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Valitse laatua, joka kestää pitkään

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine Highbay Gen5 lunastaa CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Luotettava, erittäin tehokas valaisin, jolla on erittäin pitkä käyttöikä – se säästää runsaasti energiaa ja vaatii vähemmän huoltoa. Samalla CoreLine Highbay on erittäin helppo käsitellä. Valaisin voidaan asentaa olemassa olevaan verkkoon, ja sähköliitäntä on vaivaton, sillä valaisinta ei tarvitse avata ja liitäntä tehdään ulkoisella IP65-liittimellä. Voit valita kahdesta valokeilakulmasta – kapeasta ja leveästä – ja mukauttaa valaistussuunnitelmasi täsmälleen tarpeidesi mukaan. Tähän mallistoon kuuluu myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton viestintä sekä liike- ja päivänvalosensorit. Joten CoreLine Highbay Gen5 on yhteensopiva kaikkien Interact-yhteensopivien valaistusjärjestelmien kanssa.

Edut

  • Säästää energia- ja ylläpitokustannuksissa

  • Helppo asentaa yhdellä ripustuskoululla ja ulkoisella liittimellä, ylimääräinen asennuskiinnike lisää joustavuutta asennukseen

Ominaisuudet

  • Pitkäikäinen ja tehokas: 50 000 tuntia, valovirta vähintään 85 %:n tasolla alkuperäisestä; jopa 160 lm/W

  • Useita keilavaihtoehtoja: kapea ja leveä keila, vähäinen häikäisy ilman lisätarvikkeita

Käyttökohteet

  • Yleinen teollisuus
  • Näyttelyhallit
  • Varastot ja logistiikkakeskukset
  • Korkeat aulatilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 fi_FI pdf 1.2 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.3 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Useita resursseja - Software Plugins