Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Kapea valokeila, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU NB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401629408
Täysi tilauskoodi: 871951495568400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401629408 fi_FI pdf 511.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401629408_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401629408_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB IES
Revit-tiedosto
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 911401629408 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB