Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401629908
Täysi tilauskoodi: 871951495573800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401629908 fi_FI pdf 513.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401629908_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401629908_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB IES
Revit-tiedosto
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 911401629908 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB