Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Leveä valokeila, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta