Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Kapea valokeila, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD NB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401629808
Täysi tilauskoodi: 871951495572100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401629808 fi_FI pdf 512.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401629808_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401629808_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB IES
Revit-tiedosto
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 911401629808 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB