Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Square Wall-mounted

Taattua laatua. Helposti asennettuna. Jokaiseen projektiin.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pysäköintihallit, toimistot, sisäänkäynnit, käytävät ja portaat tarvitsevat toimintavarman valaistuksen. Suosittu Philips Ledinaire ‑tuotesarja tarjoaa laadukkaita valaistusratkaisuja, joihin voit luottaa. Moderni Ledinaire Square wall-mounted sopii monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin, ja se tarjoaa kustannus- ja energiatehokkaan vaihtoehdon seinävalaistukseen.

Edut

  • Taattua Philips-laatua

  • Energiaa säästävä LED-teknologia

Ominaisuudet

  • Moderni muotoilu

  • Valotehokkuus 100 lm/W

Käyttökohteet

  • Pysäköintihallit
  • Sisääntulot
  • Käytävät
  • Portaat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Liiketunnistusversioissa (MDU):

  • Tunnistimen toiminta-alue voi vaihdella sisä- ja ulkokäytössä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Ledinaire Square Wall-mounted fi_FI pdf 552.4 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.9 MB

Kuvat

Family-Photographs-Ledinaire Square Wall-mounted
Useita resursseja - Visuals