Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Tuotteen kuvaus
374x150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta