Tuotteen kuvaus
374x150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Keilakulma 110°, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin