Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65
WL055V LED6S/830 PSU WH
Tuotteen kuvaus
374x150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Keilakulma 110°, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta