Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH

Tuotteen kuvaus

374x150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505100602
Täysi tilauskoodi: 871869996774199

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100602 fi_FI pdf 232.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 5.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505100602_EU
Useita resursseja - Visuals