Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Slim Wall-mounted

CoreLine wall-mounted – laadukas ja tehokas seinäasennettava valaisin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine-seinäasennusratkaisut lunastavat CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä ohuet, pyöreät, pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu sekä katto- että seinäasennuksiin, mikä tekee niistä ihanteellisia esimerkiksi kulkualueille, sisäänkäynteihin, oleskelutiloihin ja taukotiloihin. Kolmen eri halkaisijavaihtoehdon tuoman monipuolisuuden ansiosta niiden moderni, tyylikäs muotoilu ja tasainen taustavalaistus integroituvat saumattomasti useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. All-in-ominaisuudet tarjoavat jopa neljä lumenpakettia ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Vaihtoehtoiset asennustavat mahdollistavat asentajille helpon valaisimen asennuksen paikan päällä käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. CoreLine-seinävalaisimien asennus on nopeaa ja vaivatonta push-in-liittimien ansiosta. Sarjaan kuuluu versioita, joissa on DALI (keskushätäjärjestelmään yhteensopiva) sekä liike- ja päivänvaloantureita ryhmittelytoiminnoilla.

Edut

  • Ohut ja moderni muotokieli, litteä diffuusori

  • Kolme eri kokoa saatavilla, sopii moniin eri käyttökohteisiin

Ominaisuudet

  • Halkaisija 200 mm, 300 mm tai 400 mm

  • Matala tuotekorkeus: vain 57 mm.

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Julkiset rakennukset
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Wall-mounted fi_FI pdf 596.5 kB
Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Slim Wall-mounted
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Slim Wall-mounted
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB