Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Uusi

Tuotteen kuvaus

D220 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401853888
Täysi tilauskoodi: 872110333923299

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 3.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401853888 fi_FI pdf 761.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401853888_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB