Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 32S/830_840 PSED D300

Tuotteen kuvaus

D300 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 911401854288
Täysi tilauskoodi: 872110333927099

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WL200V 32S/830_840 PSED D300 txt 3.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401854288 fi_FI pdf 510.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401854288_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401854288_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB