Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Tuotteen kuvaus

D400 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401853788
Täysi tilauskoodi: 872110333922599

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 txt 3.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401853788 fi_FI pdf 764.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401853788_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401853788_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB