Tuotteen kuvaus
D300 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin