CoreLine Batten on innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas jonovalaisin. Älykäs tuotesuunnittelu takaa nopean ja helpon asennuksen, ja valojonon luominen onnistuu ilman lisätarvikkeita. Valaisimen valonjako on tasainen ja yhtenäinen, joten valo on silmille miellyttävää. Saatavilla langattomaan Interact-ohjaukseen soveltuvia versioita.
Energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä pienentävät käyttökustannuksia
Suora korvaavuus perinteisille runkovalaisimille valotehon, pituuden ja asennettavuuden osalta
Valotehokkuus jopa 130 lm/W ja käyttöikä jopa 50 000 h (L70)
Valovirtavaihtoehdot 10 000 lm asti
Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista käyttöä ja tuotetakuu raukeaa.