Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opaali, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401850287
Täysi tilauskoodi: 872016976837699

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401850287 fi_FI pdf 1005.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401850287_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401850287_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 IES
Revit-tiedosto
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 911401850287 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 LDT