Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Batten, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaali, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED80S/840 PSU L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401834784
Täysi tilauskoodi: 871951494886099

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN126C LED80S/840 PSU L1500 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401834784 fi_FI pdf 762.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401834784_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401834784_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 IES
Revit-tiedosto
BN126C LED80S/840 PSU L1500 911401834784 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED80S 840 PSU L1500 911401834784 pdf 626.0 kB