Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Batten, 29.5 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opaali, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED41S/840 PSU L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4100 lm, 29.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401833984
Täysi tilauskoodi: 871951494878599

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN126C LED41S/840 PSU L1200 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401833984 fi_FI pdf 760.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401833984_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401833984_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 IES
Revit-tiedosto
BN126C LED41S/840 PSU L1200 911401833984 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED41S 840 PSU L1200 911401833984 pdf 623.3 kB