Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Batten, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opaali, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED100S/840 PSU L1800

Tuotteen kuvaus

L1800 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401835184
Täysi tilauskoodi: 871951494890799

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN126C LED100S/840 PSU L1800 txt 3.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401835184 fi_FI pdf 541.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401835184_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401835184_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 IES
Revit-tiedosto
BN126C LED100S/840 PSU L1800 911401835184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED100S 840 PSU L1800 911401835184 pdf 629.2 kB