Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant

Pieni, tyylikäs ja vastuullinen ripustettava valaisin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Evo Mini Pendant on vastuullinen valaisin, jolla on tyylikäs ja sulavalinjainen muotokieli. Valaisin sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin, muotimyymälöihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Mini Pendant ‑valaisimesta vastuullisen valinnan. Uudet PerfectAccent-heijastimet takaavat laadukkaan ja miellyttävän valaistuksen. Signify myCreation ‑sivulla valaisin voidaan konfiguroida väriltään, tekstuuriltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin kohteen vaatimusten mukaan

Edut

  • Tyylikäs ja hienovarainen muotoilu sopii erinomaisesti moniin eri käyttökohteisiin

  • PerfectAccent-heijastimet takaavat miellyttävän ja laadukkaan valaistuksen

Ominaisuudet

  • Optiikkaan, LED-moduuliin ja etulasiin on helppo pääsy

  • Voidaan huoltaa vakiotyökaluilla

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Hotellit ja ravintolat
  • Asuinrakennukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

  • Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Pendant fi_FI pdf 489.8 kB
Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Pendant
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Pendant
Useita resursseja - Software Plugins