Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready

PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH

Tuotteen kuvaus

Track Pendant, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustettava, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104932
Täysi tilauskoodi: 872016983821500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104932 fi_FI pdf 371.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104932_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104932_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH IES
Revit-tiedosto
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH 910505104932 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH LDT