Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

Tuotteen kuvaus

Track Pendant, Polykarbonaatti, Musta, Ripustettava, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, erittäin leveä keila >80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104929
Täysi tilauskoodi: 872016983818500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104929 fi_FI pdf 374.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104929_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104929_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK IES
Revit-tiedosto
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK 910505104929 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK LDT