Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 11.7 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH

Tuotteen kuvaus

Track Pendant, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustettava, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1700 lm, 11.7 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104928
Täysi tilauskoodi: 872016983817800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104928 fi_FI pdf 256.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104928_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104928_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH IES
Revit-tiedosto
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH 910505104928 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH LDT