Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
Tuotteen kuvaus
Track Pendant, Polykarbonaatti, Musta, Ripustettava, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 18.8 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta