Suomi - Suomeksi

Philips StoreFlow

Philips StoreFlow: laadukasta ja tehokasta käytävävalaistusta

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips StoreFlow on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen hylly- tai käytävävalaistus, jolla voidaan luoda viihtyisä tunnelma myymälätiloihin. Valaisimen luonnollinen ja virtaviivainen muotokieli sulautuu monenlaisiin myymälöihin. Epäsuora PerfectAccent-optiikka vähentää häikäisyä ja lisää valaistuksen energiatehokkuutta. Biopohjaisen muovin käyttö sekä LED-valaisimen, liitäntälaitteen ja optiikan helppo huollettavuus auttavat vähentämään StoreFlow-valaisimen hiilijalanjälkeä ja tukevat kiertotaloutta. Saatavilla on joko yhden spotin versio (ST761T), joka sopii ihanteellisesti myymälän reuna-alueille, ja kahden spotin versio, joka on erinomainen valinta käytävien valaisemiseen.

Edut

  • Optimaalinen valaistus sekä hyllyille että käytäville: silmien korkeudella olevat tuotteet korostuvat, hyllyt on valaistu tasaisesti, eikä valoa kohdistu lattialle turhaan

  • Epäsuora PerfectAccent-optiikka vähentää häikäisyä ja lisää tilan viihtyisyyttä

Ominaisuudet

  • 340°:n kääntö ja +/- 15°:n kallistus mahdollistavat mukautuvan ja tasaisen suuntaamisen

  • Yhden tai kahden spotin versiot sopivat valaisemaan myymälän reuna-alueita sekä myymälän keskellä olevia käytäviä

Käyttökohteet

  • Päivittäistavarakaupat
  • Supermarketit ja hypermarketit
  • Suuret vähittäismyymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty.

  • Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet StoreFlow fi_FI pdf 915.0 kB
Asennusohjeet
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-StoreFlow
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-StoreFlow
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB