Tuotteen kuvaus
Track flood (single), Alumiini, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Epäsymmetrinen keilakulma, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko