Suomi - Suomeksi

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Epäsymmetrinen keilakulma, Musta

ST761T 49S/PW930 DIA BK

Tuotteen kuvaus

Track flood (single), Alumiini, Musta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 4700 lm, 38.5 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Epäsymmetrinen keilakulma, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102414
Täysi tilauskoodi: 872016901433600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102414 fi_FI pdf 423.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102414_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102414_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST761T 49S/PW930 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW930 DIA BK LDT