Tuotteen kuvaus
Track flood (double), Alumiini, Hopea, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko