Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, Musta

ST762T 39S/840 PSU BK

Tuotteen kuvaus

Track flood (double), Alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102529
Täysi tilauskoodi: 872016901167000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102529 fi_FI pdf 317.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102529_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT