Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector

Tehokas ja vastuullinen yleisvalaisin myymälöihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Evo Projector on tehokas kohdevalaisin myymälöihin. Siinä on hienostunut ja ajaton muotokieli. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokiertomateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: se on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evosta vastuullisen valinnan. PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. GreenSpace Evosta on saatavilla myös huipputekniikkaa edustavia UltraEfficient-versioita, ja se voidaan integroida saumattomasti osaksi 3C- ja DALI-kiskoasennusta sekä CoreLine Trunking- ja Maxos fusion -ratkaisuja. Signify myCreation tarjoaa lisää väri- ja tekstuurivaihtoehtoja.

Edut

  • Selkeä ja ajaton muotokieli sopii jokaiseen myymälätilaan

  • Miellyttävän hohdokasta valoa PerfectAccent-heijastimien avulla

Ominaisuudet

  • Optiikkaan, LEDiin ja etulasiin pääsee käsiksi ilman työkaluja

  • Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla

Käyttökohteet

  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
  • Muotimyymälät
  • Huoltoasemat ja päivittäistavarakaupat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

  • Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Projector fi_FI pdf 1.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Evo Projector
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Evo Projector
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB