Philips GreenSpace Evo Projector, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta
ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Musta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta