Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104592
Täysi tilauskoodi: 872016959080900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104592 fi_FI pdf 374.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104592_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104592_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 IES
Revit-tiedosto
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 910505104592 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB