Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Projector, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Valkoinen

ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, koodattu valo, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104602
Täysi tilauskoodi: 872016959089200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104602 fi_FI pdf 437.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Revit-tiedosto
ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 910505104602 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB