Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Valkoinen
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta