Philips GreenSpace Evo Mini

Pieni ja vastuullinen projektori, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Evo Mini on kestävä valaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu. Tämä tekee projektorista erinomaisen valinnan hotelleihin, ravintoloihin ja muotimyymälöihin. 3D-tulostettu kotelo on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokiertomateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Pyöreän rakenteensa ansiosta valaisin on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Ministä vastuullisen projektorivalinnan. Uudet syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Värejä ja tekstuureja voidaan räätälöidä lisää Philips MyCreationin avulla.

Edut

  • Tyylikäs ja hienovarainen muotoilu sopii täydellisesti mihin tahansa kohteeseen

  • Enemmän loistetta ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo syvien PerfectAccent-heijastimien avulla

Ominaisuudet

  • Optiikkaan, LED-valonlähteeseen ja etulasiin pääsee käsiksi ilman työkaluja

  • Huollettavissa ja päivitettävissä yleisimmillä työkaluilla

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Hotellit ja ravintolat
  • Asuinrakennukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LED-valonlähteen tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

  • Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini fi_FI pdf 773.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Useita resursseja - Software Plugins