Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 20.3 W, D65 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Musta
ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402
Tuotteen kuvaus
Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonaatti, Musta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2100 lm, 20.3 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta