Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Valkoinen

ST332T 27S/830 PSU HWB WH401

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko

Tilauskoodi: 910505104525
Täysi tilauskoodi: 872016959021200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104525 fi_FI pdf 236.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104525_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104525_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 LDT