Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko

Tilauskoodi: 910505104524
Täysi tilauskoodi: 872016959020500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104524 fi_FI pdf 301.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104524_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT