Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Harmaa
ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402
Tuotteen kuvaus
Projector 5C track, D65 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kisko
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta