Matalaprofiilinen alasvalo kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä
CoreLine SlimDownlight on innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas LED-alasvalo, joka luo yhtenäisen ja tasaisen valaistuksen jokaiseen tilaan energiatehokkaasti. Värilämpötilaa voidaan helposti vaihtaa kahden vaihtoehdon väliltä dip-kytkimellä, mikä helpottaa tuotehallintaa ja mahdollistaa sopivan asetuksen valitsemisen vasta asennuspaikalla. Matala alasvalo on helppo asentaa myös ahtaisiin väleihin, sillä sen upotussyvyys on vain 34 mm. Valaisimesta on saatavilla älykkääseen ohjaukseen soveltuvia Interact-versioita.
Vaihdettava värilämpötila − sopiva asetus voidaan valita vasta asennuspaikalla
Energiansäästö ja pitkä käyttöikä pienentävät kokonaiskustannuksia
Kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3 000 K ja 4 000 K) yhdessä valaisimessa
Uppoasennettavat (DN145B) ja pinta-asennettavat (DN145C) versiot