Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Textured, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

Tuotteen kuvaus

D155 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Keilakulma 90°, Symmetrinen, Textured, Polykarbonaatti, IP20 (etuosa IP44), IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401894887
Täysi tilauskoodi: 872110331701899

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401894887 fi_FI pdf 1.1 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401894887_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401894887_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH IES
Revit-tiedosto
DN145B LED10S/830_840 WIA WH 911401894887 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH LDT