Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Textured, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 WIA WH
Tuotteen kuvaus
D205 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Keilakulma 90°, Symmetrinen, Textured, Polykarbonaatti, IP20 (etuosa IP44), IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta