Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Opaali, IP20/44
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH
Tuotteen kuvaus
D215 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Keilakulma 90°, Opaali, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta