Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Textured, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Tuotteen kuvaus

D70 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Keilakulma 90°, Symmetrinen, Textured, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401816085
Täysi tilauskoodi: 872016950040299

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401816085 fi_FI pdf 840.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401816085_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Revit-tiedosto
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB