Philips Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

Erinomainen hinta-laatusuhde

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Nämä klassisen tyylikkäät LED-filament-lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Lasikupuiset MASTER Value Glass -lamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-lamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät lasiset LED-lamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -lamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-lamput pienentävät myös ylläpitokustannuksia.

Edut

  • 30 % energiansäästö verrattuna vakiomalliseen Philipsin LED-lamppuun

  • Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Perinteinen ja klassinen muotoilu

  • Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely

Käyttökohteet

  • Kodit
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput fi_FI pdf 473.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput
Useita resursseja - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Pakkauskuva
Packaging Image tif 16.8 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput
Useita resursseja - Software Plugins